-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 4303312 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 320 |
Popis předmětu | 4WE 6 E A08-24DO/N |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 60 |
Cívka | 24 V DC |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 320 |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Produktová řada | 4WE 6 E 08 |
Qmax ventilů [l/min] | 60 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Provedení vřetene | 50–2345 |
Řada ventilů | 4WE 6 E 08 |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 4/3 směrový ventil |
Ruční potlačení | Ano |
Model | 8 wattů |
Typ, ruční potlačení | Skryté ruční potlačení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktová brožura
CS
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktová brožura
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura
CS
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura
EN
(0 MB)