-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Utahovací moment, šroub | 5 Nm |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 1 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
430612 HRZ 1 A 10 10 PP ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.25 MB)
430612 HRZ 1 A 10 10 PP ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.25 MB)