-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 4314333 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 320 |
Popis předmětu | 4WE 6 D-OF A08-24DO/N |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 40 |
Cívka | 24 V DC |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 320 |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Produktová řada | 4WE 6 D 08 |
Qmax ventilů [l/min] | 40 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Provedení vřetene | 50–2345 |
Řada ventilů | 4WE 6 D 08 |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 4/2 směrový ventil |
Ruční potlačení | Ano |
Model | 8 wattů |
Typ, ruční potlačení | Skryté ruční potlačení |
Model | Se zámkem |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média