-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSKV |
Jm. velikost FSA/FSK | 381 |
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek | NBR |
Ploché těsnění / O-kroužek | 0 |
Provedení násuvného konektoru FSK | M8×1 – (3 póly) |
Spínací funkce FSK | Přepínací kontakt (změna) |
Geometrie potrubí | Kulatý |
Materiál potrubí | Sklo |
Materiál, rám, FSK | Nerezová ocel |
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) | Bez |
Upevňovací šroub FSK | M12 |
Kontrastní panel | HYDAC |
Montážní matice | S (upev. maticí) |
Ochrana povrchu | Ocel, pozinkovaná (šroub + matice) |
Jmenovitý tlak [bar] | 0.5 |
Jmenovitý tlak [MPa] | 0.05 |
Provedení konektoru FSK | Boční (M8×1 – 3P) |
Materiál, konektor, FSK | Hliník |
Spínací body | 1SP |
Jiné funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4316823 FSKV 381 10W 12 1SP oe19 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
4316823 FSKV 381 10W 12 1SP oe19 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura
CS
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktová brožura
CS
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktová brožura
EN
(0.67 MB)