-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 4322955 |
---|---|
Provedení | Sendvičové desky |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | ZW-RP25-70-AA-2-N |
Jm. velikost | 25 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 500 |
Krakovací tlak [bar] | 2 |
Produktová řada | ZW-RP25 |
Qmax ventilů [l/min] | 500 |
Dutina | ISO 4401-08-08-0-05 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Polohový ventil | Měřidlo z portu A |
Pilotní poměr | 9.5 |
Funkce | Zpětný ventil pilotně otevíraný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4322955 ZW RP25 70 AA 2 N EN
Informace o produktu
CS
(0.22 MB)
4322955 ZW RP25 70 AA 2 N EN
Informace o produktu
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktová brožura
CS
(1.34 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktová brožura
EN
(1.34 MB)