-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Velikost a jmenovitý průtok | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Provozní médium | *PLEASE DELETE* |
Verze | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Napětí | *PLEASE DELETE* |
Filtrační materiál | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Stupeň filtrace | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Technologie měření | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Doplňkové údaje | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4344005 FAM 1015 B 2 A 05 R H C1 AC3 2 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
4344005 FAM 1015 B 2 A 05 R H C1 AC3 2 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktová brožura
CS
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktová brožura
EN
(2.9 MB)