-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRS 1 S 13,7 PP GRUEN ST M BL |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 12 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 1 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
442141 HRS 1 A 137 PP GRUEN ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0 MB)
442141 HRS 1 A 137 PP GRUEN ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0 MB)