-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRS 2 S 30 PA ST M BL |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 20 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -40 až +120 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 2 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
442295 HRS 2 A 30 PA ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
442295 HRS 2 A 30 PA ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)