-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRS 4 S 63,5 PA ST M ZN |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 40 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -40 až +120 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 4 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
443246 HRS 4 A 635 PA ST M ZN EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
443246 HRS 4 A 635 PA ST M ZN EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)