-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRRLE 4 S1 2X33,7-2X-42 PP 372 |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)