-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRS 6 S 120 AL ST M BL |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 220 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -60 až +180 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 6 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
444005 HRS 6 A 120 AL ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
444005 HRS 6 A 120 AL ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)