-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
---|---|
Řada CX | 2/2cestný |
Spínací funkce CX | NC |
Jmenovitý tlak – CX | 0–100 bar |
Jmenovitá velikost DN CX | 15 |
Velikost přípojky CX | G 3/4 |
Materiál pláště CX | Mosaz |
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] | 5.2 |
Napětí hlavního solenoidu [V] | 24V DC |
Spotřeba energie [W] | 50 |
Elektrické připojení, hlavní solenoid | S GSD EN 175301-803 (WS) |
Těsnění, statické | FPM |
Těsnění, dynamické | PTFE |
Těsnění ventilového sedla | PTFE |
Kód modelu CX | CX05 (2/2 - D) |
Montážní konzola CX | S montážní konzolou |
Monitorování polohy spínače CX | Bez monitování pol. spínače |
Ruční potlačení CX | Bez ručního potlačení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.8 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktová brožura
CS
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktová brožura
EN
(0.54 MB)