-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Kartuše |
---|---|
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 40 |
Cívka | 24 V DC |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Produktová řada | WSM10120V |
Qmax ventilů [l/min] | 40 |
Dutina | 10120 |
Provedení vřetene | 50–1836 |
Řada ventilů | WSM10120V-01 |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 2/2 směrový ventil |
Ruční potlačení | Ano |
Model | Standard |
Typ, ruční potlačení | Ruční potlačení tlaku |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura
CS
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
CS
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
EN
(1.68 MB)