-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Sendvičové desky |
---|---|
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 16 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 300 |
Krakovací tlak [bar] | 4 |
Produktová řada | ZW-RP16 |
Qmax ventilů [l/min] | 300 |
Dutina | ISO 4401-07-07-0-05 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Polohový ventil | Měřidlo z portu A a B |
Pilotní poměr | 9.5 |
Funkce | Zpětný ventil pilotně otevíraný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktová brožura
CS
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktová brožura
EN
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Průmyslová brožura
CS
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Průmyslová brožura
EN
(1.7 MB)