-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení/certifikát o testu | ABS (American Bureau of Shipping) |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSA |
Jm. velikost FSA/FSK | 127 |
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek | FPM |
Ploché těsnění / O-kroužek | 0 |
Geometrie potrubí | Kulatý |
Materiál potrubí | Sklo |
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) | Bez |
Materiál, konektor, FSA | Hliník |
Materiál, rám, FSA | Nerezová ocel |
Kontrastní panel | HYDAC s teploměrem |
Upevňovací šroub, FSA | M12 |
Montážní matice | S (upev. maticí) |
Ochrana povrchu | Nerezová ocel (šroub + matice) |
Jmenovitý tlak [bar] | 1 |
Jmenovitý tlak [MPa] | 0.1 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating instruction FSA-RV
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0 MB)
Operating instruction FSA-RV
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0 MB)