-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 4550541 |
---|---|
Provedení | Sendvičové desky |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | ZW-RV10-D01-P-0,5-V |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 100 |
Krakovací tlak [bar] | 0,5 |
Produktová řada | ZW-RV10 |
Qmax ventilů [l/min] | 100 |
Dutina | ISO 4401-05-04-0-05 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Polohový ventil | Vratný průtok P |
Funkce | Zpětný ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Informace o produktu
CS
(0.24 MB)
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Informace o produktu
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura
CS
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura
EN
(2.49 MB)