-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Chladicí výkon při 20 °C / 35 °C tu | 35000 |
---|---|
Plášť | S7 |
Chladicí systém | Compressor, air |
Napětí (50 Hz) | 400 - 0 |
Napětí (60 Hz) | 440 - 0 |
Chladivo | R407C |
Průtok | Without flow switch |
Barva / povrchová úprava | RAL 7035 Light grey |
Approval | CE |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4570231 technical documents
Informace o produktu
CS
(2.79 MB)
4570231 technical documents
Informace o produktu
EN
(2.79 MB)