-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Kartuše |
---|---|
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 75 |
Produktová řada | RBE-R1/2 |
Qmax ventilů [l/min] | 75 |
Dutina | 10520 |
Typ úpravy | Nástroj |
Funkce | Aquastop ventil |
Reakční objemový průtok [l/min] | 40 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura
CS
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura
EN
(0.31 MB)