-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 480361 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | RBE-R3/4-X-60 |
Jm. velikost | 12 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 150 |
Produktová řada | RBE-R3/4 |
Qmax ventilů [l/min] | 150 |
Dutina | 12520 |
Typ úpravy | Nástroj |
Funkce | Aquastop ventil |
Reakční objemový průtok [l/min] | 60 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
480361 RBE R34 X 60 EN
Informace o produktu
CS
(0.19 MB)
480361 RBE R34 X 60 EN
Informace o produktu
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura
CS
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura
EN
(0.31 MB)