-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 551226 |
---|---|
Provedení | Potrubí |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DV-30-12.1/0 |
Jm. velikost | 30 |
Funkce | Škrticí ventil |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 300 |
Produktová řada | DV-30 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 300 |
Qmax ventilů [l/min] | 300 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Nástroj s převlečnou maticí |
Model | ZnNi povrch |
Dodatečná funkce | Přesné škrticí vřeteno |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
551226 DV 30 1210 EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
551226 DV 30 1210 EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktová brožura
CS
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktová brožura
EN
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Průmyslová brožura
CS
(0 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Průmyslová brožura
EN
(0 MB)