-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 555147 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 250 |
Popis předmětu | DWM08130Z-31-C-N-15 |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 17 |
Produktová řada | DWM08130Z |
Qmax ventilů [l/min] | 40 |
Dutina | 08130 |
Typ úpravy | Nenastavitelný |
Standardní | Druckwaage |
Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 15 |
Verze | Netlumené, s odlehčovacím vývrtem |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
555147 DWM08130Z 31 C N 15 EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
555147 DWM08130Z 31 C N 15 EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktová brožura
CS
(0 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktová brožura
EN
(0 MB)