-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 558860 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 250 |
Popis předmětu | WS08W-01-C-N-12DG |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 19 |
Cívka | 12 V DC |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 250 |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Produktová řada | WS08W |
Qmax ventilů [l/min] | 19 |
Dutina | FC08-2 |
Provedení vřetene | 40–1836 |
Řada ventilů | WS08W-01 |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 2/2 směrový ventil |
Ruční potlačení | Žádný |
Model | Standard |
Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura
CS
(0.36 MB)
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura
EN
(0.36 MB)