-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 561209 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 420 |
Popis předmětu | RP10A-01-C-NS-15-4 |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 60 |
Krakovací tlak [bar] | 1 |
Produktová řada | RP10A |
Qmax ventilů [l/min] | 60 |
Dutina | FC10-3 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Pilotní poměr | 4 |
Funkce | Zpětný ventil pilotně otevíraný |
Dodatečná funkce | O-kroužek v ovládací cívce |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura
CS
(0.28 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura
EN
(0.28 MB)