-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 561894 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DLHSD-01X-12/100 |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 30 - 100 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 30 - 350 |
Produktová řada | DLHSD |
Qmax ventilů [l/min] | 30 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Typ úpravy | Nástroj |
Standardní | Plnicí ventil akumulátoru |
Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
Verze | Spínací rozdíl tlaku 12 % |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
561894 DLHSD 01X 12100 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
561894 DLHSD 01X 12100 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktová brožura
CS
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktová brožura
EN
(0.34 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)