-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 6074192 |
---|---|
Provedení | Sendvičové desky |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | ZW-RP06-01-AAB-V * |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 50 |
Krakovací tlak [bar] | 3 |
Produktová řada | ZW-RP06 |
Qmax ventilů [l/min] | 50 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Polohový ventil | Měřidlo z portu A a B |
Pilotní poměr | 3.4 |
Funkce | Zpětný ventil pilotně otevíraný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
Informace o produktu
CS
(0.22 MB)
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
Informace o produktu
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura
CS
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura
EN
(3.78 MB)