FSA-0127-2.00000/H-FT300/M12.000

Kód
700050
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
Schválení/certifikát o testu Bez schválení
Model, FSA / FSK FSA
Jm. velikost FSA/FSK 127
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek FPM
Ploché těsnění / O-kroužek 0
Geometrie potrubí Oválný
Materiál potrubí PA
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) Teploměr se sondou
Materiál, konektor, FSA PA
Materiál, rám, FSA Hliník
Kontrastní panel HYDAC
Upevňovací šroub, FSA M12
Montážní matice S (upev. maticí)
Ochrana povrchu Ocel, pozinkovaná (šroub + matice)
Jmenovitý tlak [bar] 0.5
Jmenovitý tlak [MPa] 0.05

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktová brožura CS

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktová brožura EN

(0.57 MB)