-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Potrubí |
---|---|
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 20 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 350 |
Krakovací tlak [bar] | 2 |
Produktová řada | RV-20 |
Qmax ventilů [l/min] | 350 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Zpětný ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura
CS
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura
EN
(0.38 MB)