-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 704020 |
---|---|
Popis předmětu | KHN-Rp1-3333-18X-E-1.057 |
Provedení | KHN |
Jmenovitá velikost DN | 25 |
Typ přípojky | Vnitřní závit |
Popis spojení/příruby | Rp |
Materiál pláště, kulový ventil | Nerezová ocel |
Kód materiálu | Nerezová ocel-n.oc.-PTFE-FKM/PTFE |
Ochrana povrchu | Bez |
Provedení páky | Zalomená páka |
Jmenovitý tlak | 40 |
Jmenovitý tlak | 4 |
Jmenovitý tlak | 580 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | S mech. koncovým spínačem |
Kombinace | Bez kombinace BV |