-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 704445 |
---|---|
Popis předmětu | KHM3S-80-1333-16X-BW-5211 |
Provedení | KHM3S |
Jmenovitá velikost DN | 80 |
Typ přípojky | Svařovací spoj |
Popis spojení/příruby | Tupý svar |
Norma | ASME B16.34 |
Materiál pláště, kulový ventil | Ocel |
Kód materiálu | Ocel-nerezová ocel-PTFE-FKM/PTFE |
Ochrana povrchu | Fosfátované |
Provedení páky | Zalomená páka |
Velikost klíče | Žádné podrobnosti |
Jmenovitý tlak | 16 |
Jmenovitý tlak | 1.6 |
Jmenovitý tlak | 232 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Kombinace | Bez kombinace BV |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.69 MB)
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
CS
(0.25 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
EN
(0.25 MB)