-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 705142 |
---|---|
Provedení | Potrubí |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DV-08-30.1/0 |
Jm. velikost | 8 |
Funkce | Škrticí ventil |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 50 |
Produktová řada | DV-08 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 50 |
Qmax ventilů [l/min] | 50 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Ruční |
Model | Nerezová ocel |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktová brožura
CS
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktová brožura
EN
(0.41 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)