-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 705363 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DVP-25-01.1 |
Jm. velikost | 25 |
Funkce | Škrticí ventil |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 300 |
Produktová řada | DVP-25 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 300 |
Qmax ventilů [l/min] | 300 |
Dutina | S MONTÁŽÍ NA DESKU |
Typ úpravy | Ruční |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
705363 DVP 25 011 EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
705363 DVP 25 011 EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktová brožura
CS
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktová brožura
EN
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Informace o produktu
CS
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Informace o produktu
EN
(0 MB)