-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 705869 |
---|---|
Provedení | Potrubí |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | RV-20-30.1/0 |
Jm. velikost | 20 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 350 |
Krakovací tlak [bar] | 0,5 |
Produktová řada | RV-20 |
Qmax ventilů [l/min] | 350 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Zpětný ventil |
Model | Nerezová ocel |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
705869 RV 20 3010 EN
Informace o produktu
CS
(0.22 MB)
705869 RV 20 3010 EN
Informace o produktu
EN
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura
CS
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura
EN
(0 MB)