-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 705929 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | RVP-08-01.1 |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 40 |
Krakovací tlak [bar] | 0,5 |
Produktová řada | RVP-08 |
Qmax ventilů [l/min] | 40 |
Dutina | S MONTÁŽÍ NA DESKU |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Zpětný ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
705929 RVP 08 011 EN
Informace o produktu
CS
(0 MB)
705929 RVP 08 011 EN
Informace o produktu
EN
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura
CS
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura
EN
(0 MB)