-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 710126 |
---|---|
Provedení | Kartušové ventily (logické) |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | WVE-R1/4-010 (+PUR) * |
Jm. velikost | 5 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 20 |
Produktová řada | WVE-R1/4 |
Qmax ventilů [l/min] | 20 |
Dutina | 05030 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Kyvadlový ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
710126 WVE R14 010 PUR EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
710126 WVE R14 010 PUR EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktová brožura
CS
(0.31 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktová brožura
EN
(0.31 MB)