-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 710133 |
---|---|
Provedení | Potrubí |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | WVT-6S-1-VERZINKT |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 12 |
Produktová řada | WVT-6 |
Qmax ventilů [l/min] | 12 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Kyvadlový ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Informace o produktu
CS
(0 MB)
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Informace o produktu
EN
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktová brožura
CS
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktová brožura
EN
(0 MB)