-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 710390 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | SD10120-01X |
Jm. velikost | 10 |
Funkce | Škrticí ventil |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 80 |
Produktová řada | SD10120 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 80 |
Qmax ventilů [l/min] | 80 |
Dutina | 10120 |
Typ úpravy | Ruční |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
710390 SD10120 01X EN
Informace o produktu
CS
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Informace o produktu
EN
(0.22 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura
CS
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
CS
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)