-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 711764 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V400 |
Jm. velikost | 16 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 50 - 420 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 100 |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 50 - 420 |
Produktová řada | SBVE16021 |
Qmax ventilů [l/min] | 100 |
Dutina | 16021 |
Typ úpravy | Nástroj |
Pilotní poměr | 4.8 |
Funkce | Vyvažovací ventil |
Nastavení tlaku [bar] | 400 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktová brožura
CS
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktová brožura
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura
CS
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura
EN
(0.59 MB)