-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 716143 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 630 |
Popis předmětu | DB4E-01X-250V |
Jm. velikost | 4 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 10 - 250 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 4 - 630 |
Produktová řada | DB4E |
Qmax ventilů [l/min] | 30 |
Dutina | 06020 |
Typ úpravy | Nástroj |
Standardní | Odvzdušňovací ventil |
Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
Verze | Žádné |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB4E Pressure Relief Valve
Produktová brožura
CS
(0.3 MB)
DB4E Pressure Relief Valve
Produktová brožura
EN
(0.3 MB)