-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 858532 |
---|---|
Provedení | Potrubí |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DRV-08-12.5/0 |
Jm. velikost | 8 |
Funkce | Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 50 |
Krakovací tlak [bar] | 0,5 |
Produktová řada | DRV-08 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 50 |
Qmax ventilů [l/min] | 50 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Nástroj s převlečnou maticí |
Model | ZnNi povrch |
Dodatečná funkce | Přesné škrticí vřeteno |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
858532 DRV 08 1250 EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
858532 DRV 08 1250 EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktová brožura
CS
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktová brožura
EN
(0.41 MB)