-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Displej | Ano |
---|---|
Typ tlaku | Relativní |
Jednotka tlaku | BAR |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 40 |
Spínací výstupy | 4 |
Mechanické připojení | G1/4 ISO 1179-1 / vnitřní |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
Dodatečné rozhraní | 4 to 20mA |
Schválení a certifikáty | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 1700 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Produktová brožura
CS
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Produktová brožura
EN
(0.77 MB)