EDS 1792-N-100-000(1450PSI)

Kód
907506
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
Displej Ano
Typ tlaku Relativní
Jednotka tlaku BAR
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Nastavení rozsahu max. hodnota 1 450
Spínací výstupy 4
Mechanické připojení G1/4 ISO 1179-1 / vnitřní
Elektrické připojení Svorkovnice
Dodatečné rozhraní 4 to 20mA
Schválení a certifikáty Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 1700 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě CS

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktová brožura CS

(0 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktová brožura EN

(0 MB)