-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Typ tlaku | Relativní |
---|---|
Jednotka tlaku | BAR |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Rozsah tlaku max. hodnota | 6 |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Elektrické připojení | DIN EN 175301-803 / 3p + PE |
Schválení | Schválení UL |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(3.47 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(3.47 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia CSA User manual E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.72 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia CSA User manual E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.72 MB)
HDA 4100/4300 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0.39 MB)
HDA 4100/4300 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.39 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia CSA User manual E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.48 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia CSA User manual E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.48 MB)
HDA 4100/4300/4400/47000 IECEx User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(5.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/47000 IECEx User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(5.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(2.51 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(2.51 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(4.37 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(4.37 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx
Produktová brožura
CS
(0.77 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx
Produktová brožura
EN
(0.77 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications IECEx Australia approval
Produktová brožura
CS
(0.77 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications IECEx Australia approval
Produktová brožura
EN
(0.77 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktová brožura
CS
(0.89 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktová brožura
EN
(0.89 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter shipping applications
Produktová brožura
CS
(5.13 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter shipping applications
Produktová brožura
EN
(5.13 MB)
Electronic Pressure Transmitter in ATEX Version HDA 4300
Produktová brožura
CS
(0.86 MB)
Electronic Pressure Transmitter in ATEX Version HDA 4300
Produktová brožura
EN
(0.86 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications
Produktová brožura
CS
(0.79 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications
Produktová brožura
EN
(0.79 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane
Produktová brožura
CS
(0.83 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane
Produktová brožura
EN
(0.83 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
Produktová brožura
CS
(0.78 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
Produktová brožura
EN
(0.78 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane IECExIntrinsically Safe IECEx Dustproof Enclosure IECEx Non-sparking
Produktová brožura
CS
(0.87 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane IECExIntrinsically Safe IECEx Dustproof Enclosure IECEx Non-sparking
Produktová brožura
EN
(0.87 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane ATEXIntrinsically Safe ATEX Dustproof Enclosure ATEX Non-sparking
Produktová brožura
CS
(0.86 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane ATEXIntrinsically Safe ATEX Dustproof Enclosure ATEX Non-sparking
Produktová brožura
EN
(0.86 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 IECEx Intrinsically Safe IECExDustproof Enclosure IECEx Non-sparking
Produktová brožura
CS
(0.88 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 IECEx Intrinsically Safe IECExDustproof Enclosure IECEx Non-sparking
Produktová brožura
EN
(0.88 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
Průmyslová brožura
CS
(0.78 MB)
HDA 4300 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
Průmyslová brožura
EN
(0.78 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane IECExIntrinsically Safe IECEx Dustproof Enclosure IECEx Non-sparking
Průmyslová brožura
CS
(0.87 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane IECExIntrinsically Safe IECEx Dustproof Enclosure IECEx Non-sparking
Průmyslová brožura
EN
(0.87 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane ATEXIntrinsically Safe ATEX Dustproof Enclosure ATEX Non-sparking
Průmyslová brožura
CS
(0.86 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 with Flush Membrane ATEXIntrinsically Safe ATEX Dustproof Enclosure ATEX Non-sparking
Průmyslová brožura
EN
(0.86 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 IECEx Intrinsically Safe IECExDustproof Enclosure IECEx Non-sparking
Průmyslová brožura
CS
(0.88 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4300 IECEx Intrinsically Safe IECExDustproof Enclosure IECEx Non-sparking
Průmyslová brožura
EN
(0.88 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura
CS
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura
EN
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura
CS
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura
EN
(22.21 MB)