-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
---|---|
Délka tyče [mm] | 730 |
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Displej | Ano |
Princip měření | Kapacitní |
Měřený rozsah [mm] | 590 |
Spínací výstupy | 1 |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Mechanické připojení | Trubka 22 mm |
Elektrické připojení | M12×1, 4pólová |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktová brožura
CS
(0 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktová brožura
EN
(0 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura
CS
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura
EN
(0.73 MB)