-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Verze | *PROSÍM ODSTRANIT* |
---|---|
Kód typu | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Těsnění | *PLEASE DELETE* |
Skupina motorových čerpadel | 3 = 30 l/min; 0,75 kW |
Napětí elektromotoru | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Velikost filtru | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Filtrační materiál | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Stupeň filtrace | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Ukazatel zanesení | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Doplňkové údaje | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
92019 OF5S10P3N2 C EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
92019 OF5S10P3N2 C EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)