EDS 3148-5-01,0-000-F1

Kód
920634
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
Displej Ano
Typ tlaku Absolutní
Jednotka tlaku BAR
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Nastavení rozsahu max. hodnota 1
Spínací výstupy 2
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Dodatečné rozhraní 4 to 20mA
Schválení a certifikáty Schválení UL

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(3.1 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Produktová brožura CS

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Produktová brožura EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura CS

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura EN

(1.64 MB)