-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Elektrické připojení | M12×1, 5pólová |
---|---|
Displej | Ano |
Přesnost | 2,00 |
Princip měření | Ultrasonic sound |
Měřený rozsah [mm] | 350 |
Spínací výstupy | 1 spínací výstup |
Výstupní signál | 4 to 20 mA |
Mechanické připojení | M30x1.5 |
Schválení a osvědčení | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HLS 528 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Produktová brožura
CS
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Produktová brožura
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Produktová brožura
CS
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Produktová brožura
EN
(0.74 MB)