-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | Ne |
---|---|
Displej | Ano |
Princip měření | Ultrazvuk |
Měřený rozsah [mm] | 1600 |
Spínací výstupy | 1 |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Mechanické připojení | M30 × 1,5 |
Elektrické připojení | M12×1, 4pólová |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HNS 526 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Produktová brožura
CS
(0 MB)
HNS 526 Level Switch
Produktová brožura
EN
(0 MB)