-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Displej | Ne |
---|---|
Typ tlaku | Relativní |
Jednotka tlaku | BAR |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 60 |
Spínací výstupy | 2 |
Mechanické připojení | G1/4 A ISO 1179-2 / vnější |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Dodatečné rozhraní | IO-Link |
Schválení a certifikáty | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Software
CS
(0.03 MB)
IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Software
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura
CS
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura
EN
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Průmyslová brožura
CS
(0 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Průmyslová brožura
EN
(0 MB)