HDA 4870-A-6000-424(PSI)6M

Kód
923740
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
Typ tlaku Relativní
Jednotka tlaku PSI
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Rozsah tlaku max. hodnota 6 000
Přesnost 0.25% max = 0.125% typ.
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Mechanické připojení 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější
Elektrické připojení Kabel
Schválení Schválení UL

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4800 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura CS

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura CS

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura CS

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktová brožura EN

(22.21 MB)