-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Displej | Ano |
---|---|
Typ tlaku | Relativní |
Jednotka tlaku | BAR |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 6 |
Spínací výstupy | 1 |
Mechanické připojení | G1/2 B DIN EN 837 / vnější |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Dodatečné rozhraní | Ne |
Schválení a certifikáty | Schválení UL |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.75 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(2.23 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(2.23 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(3.1 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
Produktová brožura
CS
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch
Produktová brožura
EN
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Produktová brožura
CS
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Produktová brožura
EN
(0 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura
CS
(0.81 MB)
EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura
EN
(0.81 MB)